Marque: Burndy
No de catalogue: YA28N45
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YA28N45
Code de couleur
Purple
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
15
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Type
Long Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810294352
UPC 14 Digit GTIN
00781810294352
Angle - fondation
45 °
Attribut physique - Angle de la languette
45 Degree
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-5/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.62 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.69 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
79 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.02 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-11/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3,12 pouces
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille des filets
1/2
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.64 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
200 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
4/0 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Nombre d'unités sur la palette
5920
Quantité dans l'emballage
20