HUBBELL CANADA
Image of YA30LTC38FX90 Borne à compression en cuivre, YA30LTC38FX90
Image of YA30LTC38FX90 Borne à compression en cuivre, YA30LTC38FX90
play

Borne à compression en cuivre, YA30LTC38FX90

Marque: Burndy

No de catalogue: YA30LTC38FX90

Borne à compression pour tubes en cuivre, 1 trou avec fenêtre, 250 Flex classe G,H, montants 3/8", coudée à 90 degrés, standard Brrl.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YA30LTC38FX90

Code de couleur

Yellow

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

16

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810281710

UPC 14 Digit GTIN

00781810281710

Dimensions

Angle - fondation

90 °

Attribut physique - Angle de la languette

90 Degree

Dimension - B Longueur en pouces

1.03 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.81 in

Dimension - Hauteur en millimètres

48 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.89 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

35 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.20 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.36 pouces

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.42 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

250 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

300 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

250 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

250 KCMIL

Type de conducteur

FLEX
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
UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14800

Quantité dans l'emballage

50