Marque: Burndy
No de catalogue: YA31LTC38FX45
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YA31LTC38FX45
Code de couleur
White
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
17
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810248201
UPC 14 Digit GTIN
00781810248201
Angle - fondation
45 °
Attribut physique - Angle de la languette
45 Degree
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.06 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.88 in
Dimension - Hauteur en millimètres
47 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.85 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
61 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.29 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/8
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.42 en
Dimension - N en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.42 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
250 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
250 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille DLO
262 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
250 KCMIL
Type de conducteur
FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
9600
Quantité dans l'emballage
10