HUBBELL CANADA
Image of YA34TC12FX Borne à compression en cuivre, YA34TC12FX
Image of YA34TC12FX Borne à compression en cuivre, YA34TC12FX
play

Borne à compression en cuivre, YA34TC12FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YA34TC12FX

Cosse de compression en cuivre, 1 trou sans fenêtre d'inspection, 350 Flex, montants 1/2", canon long, étamé.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec l'estampage et la couleur du corps.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YA34TC12FX

Code de couleur

Blue

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

19

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Long Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810235638

UPC 14 Digit GTIN

00781810235638

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-1/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.25 pouces

Dimension - D en pouces

1.08 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.06 in

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.83 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

105 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.55 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.14 pouces

Dimension - N en pouces

0.53 in

Dimension - Taille des filets

1/2

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.53 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.55 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

350 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

373 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

350 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

350 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

373 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

350 KCMIL

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4640

Quantité dans l'emballage

10