HUBBELL CANADA
Image of YA38LTC38FX45 Borne à compression en cuivre, YA38LTC38FX45
Image of YA38LTC38FX45 Borne à compression en cuivre, YA38LTC38FX45
play

Borne à compression en cuivre, YA38LTC38FX45

Marque: Burndy

No de catalogue: YA38LTC38FX45

Cu compression One Hole Flex barrl, avec fenêtre insp, 500 kcmil FLEX, 3/8 " montants, 3.29" L, 1.84" W, 45 Degree, étamage.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YA38LTC38FX45

Code de couleur

Pink

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

L99

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810298343

UPC 14 Digit GTIN

00781810298343

Dimensions

Angle - fondation

45 °

Attribut physique - Angle de la languette

45 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-7/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.45 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.25 in

Dimension - Hauteur en pouces

2.60 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

84 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.84 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-7/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.29 pouces

Dimension - N en pouces

0.50 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.52 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

500-550 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

535 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

550 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

500 / 550 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

500 / 550 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

550 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

500-550 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

500-550 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

500 / 550 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

500-550 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

535 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

500-550 KCMIL

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2960

Quantité dans l'emballage

20