HUBBELL CANADA
Image of YA38TC58FXB45 Borne à compression en cuivre, YA38TC58FXB45
Image of YA38TC58FXB45 Borne à compression en cuivre, YA38TC58FXB45
play

Borne à compression en cuivre, YA38TC58FXB45

Marque: Burndy

No de catalogue: YA38TC58FXB45

Répertorié UL 90° C, 600 Volts à 35kV.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec l'estampage et la couleur du corps.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Belled

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YA38TC58FXB45

Code de couleur

Pink

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

L99

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810238585

UPC 14 Digit GTIN

00781810238585

Dimensions

Angle - fondation

45 °

Attribut physique - Angle de la languette

45 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3-1/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

3.08 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.25 in

Dimension - Hauteur en pouces

3.78 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

121 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.84 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3-3/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.77 pouces

Dimension - N en pouces

0.66 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.66 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.69 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.53 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

500-550 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

535 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

550 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

500 / 550 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

500 / 550 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

550 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

500-550 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

500-550 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

535.3

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

500 / 550 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

500-550 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

535 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

500-550 KCMIL

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

6