Marque: Burndy
No de catalogue: YA3CL6
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YA3CL6
Code de couleur
White
Indice de matrice
9
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810112397
UPC 14 Digit GTIN
00781810112397
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
7/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.88 pouces
Dimension - D en pouces
1.08 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.38 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
58 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.73 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
15/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.30 pouces
Dimension - N en pouces
0.53 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.53
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.55 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2 AWG
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
50 (19) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
3 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
50 (19) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
3 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
3 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
46400
Quantité dans l'emballage
100