HUBBELL CANADA
Image of YA40N Borne à compression en cuivre, YA40N
Image of YA40N Borne à compression en cuivre, YA40N
play

Borne à compression en cuivre, YA40N

Marque: Burndy

No de catalogue: YA40N

Borne à compression pour tubes en cuivre non isolés, 1 trou, code 800 kcmil, montants 1/2".

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec l'estampage et la couleur du corps.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YA40N

Code de couleur

Orange

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

25

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810288795

UPC 14 Digit GTIN

00781810288795

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-15/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.94 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.35 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

132 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.98 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.19 pouces

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille des filets

1/2

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.64 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

800 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

800 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

800 KCMIL

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1480

Quantité dans l'emballage

10