Marque: Burndy
No de catalogue: YA44LTC38FX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YA44LTC38FX
Code de couleur
Yellow
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
L115
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810450109
UPC 14 Digit GTIN
00781810450109
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
750 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
777 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
750 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille DLO
777 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
750 KCMIL
Type de conducteur
FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
2400
Quantité dans l'emballage
20