HUBBELL CANADA
Image of YA44TC78FXB Borne à compression en cuivre, YA44TC78FXB
Image of YA44TC78FXB Borne à compression en cuivre, YA44TC78FXB
play

Borne à compression en cuivre, YA44TC78FXB

Marque: Burndy

No de catalogue: YA44TC78FXB

Cosses à compression en cuivre, 1 trou sans fenêtre d'inspection, classe G, H 777.7 kcmil (1925/24)DLO, 750 kcmil flex, montants 7/8", canon long, étain - électroplaqué.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec l'estampage et la couleur du corps.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Belled

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YA44TC78FXB

Code de couleur

Yellow

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

L119

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810156124

UPC 14 Digit GTIN

00781810156124

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

3,33 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.69 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

156 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

2.18 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3-7/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.15 pouces

Dimension - N en pouces

0.88 in

Dimension - Taille des filets

7/8 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.88

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

7/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.91 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

7/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

23.8 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.94 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

7/8

Dimension - Z (pouces)

0.89 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

750 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

777 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

777.7

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

777.7

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

777.7

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

777.7

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

777.7

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

750 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

750 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

777 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

750 KCMIL

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

3