Marque: Burndy
No de catalogue: YA8CL1NK
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YA8CL1NK
Code de couleur
Red
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
49
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Standard Barrel, Nickel Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Nickel Plated
Type de placage
Plaqué étain
Type de produit
Terminal
UPC
781810069547
UPC 14 Digit GTIN
00781810069547
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
0.44 pouces
Dimension - D en pouces
0.58 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.27 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
32 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.44 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.26 pouces
Dimension - N en pouces
0.25 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.25
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
6.9 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Z (pouces)
0.33 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
8 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
6 Sol-8 Sol
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
23 (7) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
23
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
"8 AWG"
Conducteurs - Cuivre taille DLO
8 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
8 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
CANON STANDARD
Quantité dans l'emballage
50