Marque: Burndy
No de catalogue: YAB28CG53
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YAB28CG53
Code de couleur
Purple
Indice de matrice
15
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain
UPC
781810468333
UPC 14 Digit GTIN
00781810468333
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
1.28 pouces
Dimension - D en pouces
1.25 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.77 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
82 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.19 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/2
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.22 pouces
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.3125
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en millimètres
10 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.38
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Z (pouces)
0.62 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
4/0 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
EX
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
LONGUE BARREL
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1