Marque: Burndy
No de catalogue: YAEBAF27NTNOEM
Application
Battery Post Terminal
Catalog Number
YAEBAF27NTNOEM
Code de couleur
Orange
Couple de serrage recommandé en lb-pi
72 LBS/in
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
14
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYDENT™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
OEM Terminals
Type de connecteur
T-POST BATTERIE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Plaqué étain
Type de produit
Terminal
UPC
781810562956
UPC 14 Digit GTIN
00781810562956
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
3/0 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
3/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
3/0 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Normes - Conformité RoHS
Yes
Couple de serrage recommandé en lb-pi
72 LBS/in
Températures nominales
194
Type de connecteur
T-POST BATTERIE
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1