Marque: Burndy
No de catalogue: YAEBAF2CNTN
Application
Battery Post Terminal
Catalog Number
YAEBAF2CNTN
Code de couleur
Brown
Couple de serrage recommandé en lb-pi
72 LBS/in
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
10
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYDENT™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
OEM Terminals
Type de connecteur
T-POST BATTERIE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Plaqué étain
Type de produit
Terminal
UPC
781810563816
UPC 14 Digit GTIN
00781810563816
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - Diamètre min. en pouces
0.33 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
60 mm
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-9/32
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.36 pouces
Dimension - Taille max. du diamètre en pouces
0.57 in
Hauteur de l'emballage
1.05 in
Largeur de l'emballage
4.6 in
Longueur de l'emballage
9.25 in
Poids de l'emballage
2.5 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
2 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
2 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Normes - Conformité RoHS
Yes
Couple de serrage recommandé en lb-pi
72 LBS/in
Températures nominales
194
Type de connecteur
T-POST BATTERIE
Nombre d'unités sur la palette
7200
Quantité dans l'emballage
100