Marque: Burndy
No de catalogue: YAEBAF2CPTNOEM
Application
Battery Post Terminal
Catalog Number
YAEBAF2CPTNOEM
Code de couleur
Brown
Couple de serrage recommandé en lb-pi
72 LBS/in
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
10
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYDENT™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
OEM Terminals
Type de connecteur
T-POST BATTERIE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Plaqué étain
Type de produit
Terminal
UPC
781810563762
UPC 14 Digit GTIN
00781810563762
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
2 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
2 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Normes - Conformité RoHS
Yes
Couple de serrage recommandé en lb-pi
72 LBS/in
Températures nominales
194
Type de connecteur
T-POST BATTERIE
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1