HUBBELL CANADA
Image of YAEBAS1CPTNOEM Borne à compression en cuivre, YAEBAS1CPTNOEM
Image of YAEBAS1CPTNOEM Borne à compression en cuivre, YAEBAS1CPTNOEM

Borne à compression en cuivre, YAEBAS1CPTNOEM

Marque: Burndy

No de catalogue: YAEBAS1CPTNOEM

Cu Borne de connecteur pour borne de batterie, #1 AWG, vert, 11 index, longueur de bande 1-3/32 IN, polarité P.

  • Le corps est codé par couleur pour une identification facile
  • Extrémité chanfreinée
  • Fabriqué en alliage de cuivre, étamé pour la résistance à la corrosion et la conformité RoHS
  • Fourni en standard avec la quincaillerie en acier inoxydable installée
  • Couleur de la pince codée par polarité : le rouge est positif, le noir est négatif.
  • Non homologué UL, mais testé et conforme aux exigences de retrait UL486A-486B.

Général

Application

Battery Post Terminal

Catalog Number

YAEBAS1CPTNOEM

Code de couleur

Green

Couple de serrage recommandé en lb-pi

72 LBS/in

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

11

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYDENT™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

OEM Terminals

Type de connecteur

POTEAU DROIT DE LA BATTERIE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Plaqué étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810563021

UPC 14 Digit GTIN

00781810563021

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

1 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

1 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

1 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Normes - Conformité RoHS

Yes

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

72 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

POTEAU DROIT DE LA BATTERIE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1