Marque: Burndy
No de catalogue: YAEBAS25PTNOEM
Application
Battery Post Terminal
Catalog Number
YAEBAS25PTNOEM
Code de couleur
Pink
Couple de serrage recommandé en lb-pi
72 LBS/in
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
12
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYDENT™
Températures nominales
194
Type
OEM Terminals
Type de connecteur
POTEAU DROIT DE LA BATTERIE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Plaqué étain
Type de produit
Terminal
UPC
781810547533
UPC 14 Digit GTIN
00781810547533
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.63 in
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
0.455 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
60 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.36 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
1/0 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
1/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
1/0 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Normes - Conformité RoHS
Yes
Couple de serrage recommandé en lb-pi
72 LBS/in
Températures nominales
194
Type de connecteur
POTEAU DROIT DE LA BATTERIE
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
200