HUBBELL CANADA
Image of YAEBAS6CNTN Borne à compression en cuivre, YAEBAS6CNTN
Image of YAEBAS6CNTN Borne à compression en cuivre, YAEBAS6CNTN

Borne à compression en cuivre, YAEBAS6CNTN

Marque: Burndy

No de catalogue: YAEBAS6CNTN

Bornes à batterie HYDENT Cu, #6 AWG, 2.30" L, 0.98" W, Bleu, Longueur du fil dénudé - 1-3/32" L.

  • Le corps est codé par couleur pour une identification facile
  • Extrémité chanfreinée
  • Fabriqué en alliage de cuivre, étamé pour la résistance à la corrosion et la conformité RoHS
  • Fourni en standard avec la quincaillerie en acier inoxydable installée
  • Couleur de la pince codée par polarité : le rouge est positif, le noir est négatif.
  • Non homologué UL, mais testé et conforme aux exigences de retrait UL486A-486B.

Général

Application

Battery Post Terminal

Catalog Number

YAEBAS6CNTN

Code de couleur

Blue

Couple de serrage recommandé en lb-pi

72 LBS/in

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

7

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYDENT™

Températures nominales

194

Type

OEM Terminals

Type de connecteur

POTEAU DROIT DE LA BATTERIE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Plaqué étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810562512

UPC 14 Digit GTIN

00781810562512

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

59 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-3/32 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.30 pouces

Hauteur de l'emballage

1 in

Largeur de l'emballage

3.4 in

Longueur de l'emballage

7.9 in

Poids de l'emballage

1.44 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

6 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

6 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

6 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

72 LBS/in

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

POTEAU DROIT DE LA BATTERIE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8000

Quantité dans l'emballage

100