Marque: Burndy
No de catalogue: YAG28L2TC38LD
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YAG28L2TC38LD
Code de couleur
Purple
Indice de matrice
15
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Standard Barrel, Lead Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Lead Plated
Type de placage
Plomb
UPC
781810018361
UPC 14 Digit GTIN
00781810018361
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.03 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.77 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
88 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.14 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.46 pouces
Dimension - N en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.43 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
200 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
4/0 (550/#24) DLO
Tailles (calibres) de conducteurs
4/0 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
NC
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
CANON STANDARD