HUBBELL CANADA
Image of YAG31LTC12FXG1NK Borne à compression en cuivre, YAG31LTC12FXG1NK

Borne à compression en cuivre, YAG31LTC12FXG1NK

Marque: Burndy

No de catalogue: YAG31LTC12FXG1NK

Borne à compression à un trou pour tubes en cuivre, nickelée.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps
  • pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour connaître les instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAG31LTC12FXG1NK

Code de couleur

White

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

17

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Standard Barrel, Nickel Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Nickel Plated

Type de placage

Nickel

Type de produit

Terminal

UPC

781810439654

UPC 14 Digit GTIN

00781810439654

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

1.06 pouces

Dimension - D en pouces

1.08 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.88 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

68 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.20 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/8

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.69 pouces

Dimension - N en pouces

0.53 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.53

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.54 in

Dimensions

2.69 po x 1.2 po x 0.18 po

Hauteur

0.18 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

1.2 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

2.69 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

250 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

262 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

250 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

262 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

250 KCMIL

Type de conducteur

FLEX
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
UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Quantité dans l'emballage

12