Marque: Burndy
No de catalogue: YAGB25LTC38FXOEM
Application
Wire Termination
Catalog Number
YAGB25LTC38FXOEM
Code de couleur
Pink
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
12
Matériau
Copper
Matériau de construction - Unité principale
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Type
OEM Terminals
Type de connecteur
COSSES DE MISE À LA TERRE/DÉMARRAGE
Type de fini
Electro Tin plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810547434
UPC 14 Digit GTIN
00781810547434
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
49 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.93 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.93 pouces
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.38 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
1/0 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
1/0 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
1/0 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Normes - Conformité RoHS
Yes
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
COSSES DE MISE À LA TERRE/DÉMARRAGE
Nombre d'unités sur la palette
16400
Quantité dans l'emballage
200