HUBBELL CANADA
Image of YAGB2CLTC12FX Borne à compression en cuivre, YAGB2CLTC12FX
Image of YAGB2CLTC12FX Borne à compression en cuivre, YAGB2CLTC12FX

Borne à compression en cuivre, YAGB2CLTC12FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAGB2CLTC12FX

Borne de batterie HYLUG™ Cu à 1 trou, #2 AWG, montant 1/2", 2.09" L, 0.81" L, Vert.

  • Code couleur pour une identification facile
  • Extrémité chanfreinée
  • Fabriqué en alliage de cuivre, étamé pour la résistance à la corrosion et la conformité RoHS
  • Non répertorié UL mais testé et satisfait aux exigences de retrait UL486A-486B.

Général

Application

Wire Termination

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAGB2CLTC12FX

Code de couleur

Brown

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

10

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Températures nominales

194

Type

OEM Terminals

Type de connecteur

COSSES DE MISE À LA TERRE/DÉMARRAGE

Type de fini

Tin-Plated

Type de produit

Terminal

UPC

781810562819

UPC 14 Digit GTIN

00781810562819

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

53 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.81 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

15/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.09 pouces

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2 in

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.53

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Hauteur de l'emballage

1.8 in

Largeur de l'emballage

2.6 in

Longueur de l'emballage

3.4 in

Poids de l'emballage

0.96 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

2 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

2 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

2 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

COSSES DE MISE À LA TERRE/DÉMARRAGE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

33000

Quantité dans l'emballage

200