Marque: Burndy
No de catalogue: YAGB2CLTC12FXOEM
Application
Wire Termination
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YAGB2CLTC12FXOEM
Code de couleur
Brown
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
10
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Températures nominales
194
Type
OEM Terminals
Type de connecteur
COSSES DE MISE À LA TERRE/DÉMARRAGE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810547465
UPC 14 Digit GTIN
00781810547465
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
53 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.81 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
15/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.09 pouces
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2 in
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.53
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
2 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
2 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Normes - Conformité RoHS
Yes
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
COSSES DE MISE À LA TERRE/DÉMARRAGE
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1