Marque: Burndy
No de catalogue: YAGB6CLTC10FXOEM
Application
Wire Termination
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YAGB6CLTC10FXOEM
Code de couleur
Blue
Indice de matrice
7
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Températures nominales
194
Type
OEM Terminals
Type de connecteur
COSSES DE MISE À LA TERRE/DÉMARRAGE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810563052
UPC 14 Digit GTIN
00781810563052
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
37 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.44 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
7/8 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.46 pouces
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.21
Dimension - Taille du goujon en pouces
#10
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
#10
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
#8-#10
Dimension - Taille du trou en millimètres
5.3 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.21
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
#10
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
6 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
6 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
6 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
6 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Normes - Conformité RoHS
Yes
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
COSSES DE MISE À LA TERRE/DÉMARRAGE