HUBBELL CANADA
Image of YAGB6CLTC14FXOEM Borne à compression en cuivre, YAGB6CLTC14FXOEM
Image of YAGB6CLTC14FXOEM Borne à compression en cuivre, YAGB6CLTC14FXOEM

Borne à compression en cuivre, YAGB6CLTC14FXOEM

Marque: Burndy

No de catalogue: YAGB6CLTC14FXOEM

Borne de batterie HYLUG™ Cu à 1 trou, 6 AWG, montant 1/4", 1,46" L, 0,44" L, Bleu.

  • Code couleur pour une identification facile
  • Extrémité chanfreinée
  • Fabriqué en alliage de cuivre, étamé pour la résistance à la corrosion et la conformité RoHS
  • Non répertorié UL mais testé et satisfait aux exigences de retrait UL486A-486B.

Général

Application

Wire Termination

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAGB6CLTC14FXOEM

Code de couleur

Blue

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

7

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Températures nominales

194

Type

OEM Terminals

Type de connecteur

COSSES DE MISE À LA TERRE/DÉMARRAGE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810563069

UPC 14 Digit GTIN

00781810563069

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

37 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.44 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.46 pouces

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4 in

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

6 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

6 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

6 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

6 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

6 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

6 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Normes - Conformité RoHS

Yes

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

COSSES DE MISE À LA TERRE/DÉMARRAGE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1