HUBBELL CANADA
Borne à compression en cuivre, YAL30T916B
Image of YAL30T916B Borne à compression en cuivre, YAL30T916B
Image of YAL30T916B Borne à compression en cuivre, YAL30T916B

Borne à compression en cuivre, YAL30T916B

Marque: Burndy

No de catalogue: YAL30T916B

Borne à compression en cuivre à un trou avec extrémité bombée, 300 Kcmil, tige de 9/16", étamée.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Belled

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAL30T916B

Code de couleur

White

Indice de matrice

17

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

UPC

781810417232

UPC 14 Digit GTIN

00781810417232

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.97 pouces

Dimension - D en pouces

1.08 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.81 in

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.65 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

64 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.20 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.52 pouces

Dimension - N en pouces

0.53 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.55 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

300 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

300 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

300 KCMIL

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

13920

Quantité dans l'emballage

30