HUBBELL CANADA
Borne à compression en cuivre, YAL322N
Image of YAL322N Borne à compression en cuivre, YAL322N
Image of YAL322N Borne à compression en cuivre, YAL322N

Borne à compression en cuivre, YAL322N

Marque: Burndy

No de catalogue: YAL322N

HYLUGTM en cuivre, 2 trous avec fenêtre d'inspection, 400 kcmil, montants de 1/2", espacement des montants de 1-3/4", 19 index, bleu, corps court, étamé.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YAL322N

Code de couleur

Blue

Indice de matrice

19

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810417294

UPC 14 Digit GTIN

00781810417294

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.07 in

Dimension - D en pouces

3.00 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.95 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

113 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.40 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.44 in

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.52 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.63 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

400 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

400 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

400 KCMIL

Type de conducteur

CODE
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
UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

6