Marque: Burndy
No de catalogue: YAL36T38
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YAL36T38
Code de couleur
Green
Indice de matrice
22
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810417416
UPC 14 Digit GTIN
00781810417416
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-3/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.38 pouces
Dimension - D en pouces
1.02 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.19 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
82 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.74 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.22 pouces
Dimension - N en pouces
0.50 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.52 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
600 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
600 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
600 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
5760
Quantité dans l'emballage
6