Marque: Burndy
No de catalogue: YAL44T58
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YAL44T58
Code de couleur
White
Indice de matrice
27
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810417676
UPC 14 Digit GTIN
00781810417676
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
1.65 pouces
Dimension - D en pouces
1.12 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.50 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
103 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
2.19 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.04 et
Dimension - N en pouces
0.66 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.63
Dimension - Taille du goujon en pouces
5/8
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.66 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
17.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.69
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/8
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1000 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1000 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
1000 KCMIL
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
CANON STANDARD
Quantité dans l'emballage
3