Marque: Burndy
No de catalogue: YAL4CT38
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YAL4CT38
Code de couleur
Gray
Indicateur EU RoHs
Indice de matrice
8
Matériau
COPPER
Matériau de construction - Unité principale
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Electro Tin plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810417539
UPC 14 Digit GTIN
00781810417539
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
0.81 pouces
Dimension - D en pouces
0.83 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.34 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
50 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.58 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.95 pouces
Dimension - N en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en pouces
3/8
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
N/A
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
4 AWG
Type de conducteur
CODE
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
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
CANON STANDARD
Quantité dans l'emballage
50