HUBBELL CANADA
Image of YALB10M5 Borne à compression en cuivre, YALB10M5
Image of YALB10M5 Borne à compression en cuivre, YALB10M5

Borne à compression en cuivre, YALB10M5

Marque: Burndy

No de catalogue: YALB10M5

Cosse métrique à compression en cuivre, 1 trou, sans fenêtre d'inspection, 10 mm, montants M5, canon long.

  • Aucune fenêtre d'inspection n'est idéale pour les environnements plus corrosifs car la transition du baril n'est pas ouverte
  • Le baril est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil assurant une insertion en douceur du fil, empêchant ainsi tout endommagement possible des brins de fil
  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la galvanisation corrosion (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • Connecteurs clairement marqués avec estampage
  • Normes compatibles : IEC61238-1, UL 486A-486B, CSA-C22.2 n° 65-03

Général

Application

Metric Wire Termination

Catalog Number

YALB10M5

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

49

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Metric Terminals

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810638354

UPC 14 Digit GTIN

00781810638354

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

0,81 pouce

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

39,8 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.41 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

0.87 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.57 pouces

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.21

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8-#10

Dimension - Taille du trou en millimètres

5.3 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.21

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Z (pouces)

0.27 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

10 mm2

Tailles (calibres) de conducteurs

10 mm2

Type de conducteur

CLASS 2

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Logistique

Quantité dans l'emballage

100