HUBBELL CANADA
Image of YALB120FM12 Borne à compression en cuivre, YALB120FM12
Image of YALB120FM12 Borne à compression en cuivre, YALB120FM12

Borne à compression en cuivre, YALB120FM12

Marque: Burndy

No de catalogue: YALB120FM12

Cosse métrique à compression en cuivre, 1 trou, sans fenêtre d'inspection, 120 mm, montants M12, canon long, longueur de dénudage 43 mm.

  • Aucune fenêtre d'inspection n'est idéale pour les environnements plus corrosifs car la transition du baril n'est pas ouverte
  • Le baril est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil assurant une insertion en douceur du fil, empêchant ainsi tout endommagement possible des brins de fil
  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la galvanisation corrosion (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • Connecteurs clairement marqués avec estampage
  • Normes compatibles : IEC61238-1, UL 486A-486B, CSA-C22.2 n° 65-03

Général

Application

Metric Wire Termination

Catalog Number

YALB120FM12

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

15

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Oui

Type

Metric Terminals

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810641736

UPC 14 Digit GTIN

00781810641736

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

1.62 pouces

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

83,5 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.14 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1.69 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.29 pouces

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.53

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.55 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

120 mm2

Tailles (calibres) de conducteurs

120 mm2

Type de conducteur

CLASS 5

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Logistique

Quantité dans l'emballage

10