Marque: Burndy
No de catalogue: YAV062M10
Application
Metric Wire Termination
Catalog Number
YAV062M10
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
11
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
2
Plaqué
Y
Type
Metric Terminals
Type de connecteur
MÉTRIQUE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810637739
UPC 14 Digit GTIN
00781810637739
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
0.38 pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
56,4 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.56 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
0.43 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.22 pouces
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.37 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4-6 mm2
Tailles (calibres) de conducteurs
4-6 mm2
Type de conducteur
CLASS 2
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre de trous de fondation
2
Type de connecteur
MÉTRIQUE
Quantité dans l'emballage
100