HUBBELL CANADA
Image of YAV10TC890G1 Borne à compression en cuivre, YAV10TC890G1
Image of YAV10TC890G1 Borne à compression en cuivre, YAV10TC890G1
play
Discontinué

Borne à compression en cuivre, YAV10TC890G1

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV10TC890G1

Cu Hylug ; 1 trou sans fenêtre d'inspection ; #10 AWG Flex ; 600V-35kV ; #8 stud ; Standard ; Compression ; 0.18 in BCD ;.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAV10TC890G1

Famille de produit

COMPRESSION

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Étain

Type de produit

TERMINAL

UPC

781810475775

UPC 14 Digit GTIN

00781810475775

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

90 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.38 pouces

Dimension - D en pouces

0.42 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.21 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

14 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.36 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0,57 pouce

Dimension - N en pouces

0.19 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.18

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

#8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8

Dimension - Taille du trou en millimètres

4.6 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.18

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

#8

Dimension - Z (pouces)

0.23 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

10 AWG

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

12 -10 SOL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

10 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 AWG-10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

14-10 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

LONGUE BARREL