HUBBELL CANADA
Image of YAV120M20 Borne à compression en cuivre, YAV120M20
Image of YAV120M20 Borne à compression en cuivre, YAV120M20
Discontinué

Borne à compression en cuivre, YAV120M20

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV120M20

Borne tubulaire en cuivre non isolée, 1 trou, avec fenêtre, 120 mm, 20 mm montants, 3.18 IN L, compression, 15 index, 27 mm longueur de bande.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage
  • normes compatibles : IEC61238-1, UL 486A-486B, CSA-C22.2 n° 65-03

Général

Application

Metric Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV120M20

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

15

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Metric Terminals

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

TERMINAL

UPC

781810322000

UPC 14 Digit GTIN

00781810322000

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,03 pouce

Dimension - D en pouces

1.55 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.75 in

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.59 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

4 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.14 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1.06 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0,15 pouce

Dimension - N en pouces

0.63 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.88

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

7/8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

7/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

21 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.94

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

7/8

Dimension - Z (pouces)

0.89 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

120 mm2

Tailles (calibres) de conducteurs

120 mm2

Type de conducteur

CLASS 2

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

9600

Quantité dans l'emballage

10