HUBBELL CANADA
Image of YAV150M8 Borne à compression en cuivre, YAV150M8
Image of YAV150M8 Borne à compression en cuivre, YAV150M8

Borne à compression en cuivre, YAV150M8

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV150M8

Borne à compression HYLUG™ Tubes en cuivre, 1 trou, 150 mm, montants M8, étamage.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage
  • normes compatibles : IEC61238-1, UL 486A-486B, CSA-C22.2 n° 65-03

Général

Application

Metric Wire Termination

Catalog Number

YAV150M8

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

17

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Type

Metric Terminals

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810637517

UPC 14 Digit GTIN

00781810637517

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

1.03 pouces

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

58,7 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.2 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1.06 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.31 pouces

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.3125

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Taille du trou en millimètres

8.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.38

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

5/16

Dimension - Z (pouces)

0.36 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

150 mm2

Tailles (calibres) de conducteurs

150 mm2

Type de conducteur

CLASS 2

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Logistique

Quantité dans l'emballage

10