HUBBELL CANADA
Image of YAV185FM16 Borne à compression en cuivre, YAV185FM16
Image of YAV185FM16 Borne à compression en cuivre, YAV185FM16

Borne à compression en cuivre, YAV185FM16

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV185FM16

Borne tubulaire en cuivre non isolée, 1 trou, avec fenêtre, 185 mm, montants M16, 3.18 IN L, compression, 18 index, longueur de bande 29 mm.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage
  • normes compatibles : IEC61238-1, UL 486A-486B, CSA-C22.2 n° 65-03

Général

Application

Metric Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAV185FM16

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

18

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Oui

Type

Metric Terminals

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810322147

UPC 14 Digit GTIN

00781810322147

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

1.19 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.95 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

81 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.40 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1.14 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.18 pouces

Dimension - N en pouces

0.66 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.63

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

17.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.69

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

5/8

Dimension - Z (pouces)

0.67 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

185 mm2

Tailles (calibres) de conducteurs

185 mm2

Type de conducteur

CLASS 5

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7250

Quantité dans l'emballage

25