Marque: Burndy
No de catalogue: YAV185M14
Application
Metric Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YAV185M14
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
18
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Type
Metric Terminals
Type de connecteur
MÉTRIQUE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810322178
UPC 14 Digit GTIN
00781810322178
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
1.06 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.88 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
70,8 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.29 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.14 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2,79 pouces
Dimension - N en pouces
0.55 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
#14
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.59 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
15 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.57 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
185 mm2
Tailles (calibres) de conducteurs
185 mm2
Type de conducteur
CLASS 2
Certification - Homologué CSA
Oui
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
MÉTRIQUE
Quantité dans l'emballage
10