Marque: Burndy
No de catalogue: YAV185M20
Application
Metric Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YAV185M20
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
18
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Y
Type
Metric Terminals
Type de connecteur
MÉTRIQUE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810322185
UPC 14 Digit GTIN
00781810322185
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
1.06 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.88 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
87,3 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.29 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.14 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.44 pouces
Dimension - N en pouces
0.88 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.88
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
7/8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
7/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
23.8 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.94
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
7/8
Dimension - Z (pouces)
0.89 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
185 mm2
Tailles (calibres) de conducteurs
185 mm2
Type de conducteur
CLASS 2
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
MÉTRIQUE
Quantité dans l'emballage
10