Marque: Burndy
No de catalogue: YAV240FM10
Application
Metric Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YAV240FM10
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
20
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Type
Metric Terminals
Type de connecteur
MÉTRIQUE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
TERMINAL
UPC
781810322376
UPC 14 Digit GTIN
00781810322376
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
1.27 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.06 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
72,9 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.55 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1.30 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.87 pouces
Dimension - N en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.41
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.42 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
240
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
240
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
240
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
240
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
240
Tailles (calibres) de conducteurs
240 mm2
Type de conducteur
CLASS 5
Certification - Homologué CSA
Oui
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Type de connecteur
MÉTRIQUE
Quantité dans l'emballage
5