HUBBELL CANADA
Image of YAV252M12 Borne à compression en cuivre, YAV252M12
Image of YAV252M12 Borne à compression en cuivre, YAV252M12

Borne à compression en cuivre, YAV252M12

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV252M12

Hylug Tubes en cuivre Bornes à compression,25 mm2,M12 montants, 2 trous,étamés.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • normes compatibles : IEC61238- 1, UL 486A-468B, CSA-C22.2 n° 65-03

Général

Application

Metric Wire Termination

Catalog Number

YAV252M12

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

9

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type

Metric Terminals

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810637807

UPC 14 Digit GTIN

00781810637807

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

0,50 pouce

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

92,5 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.75 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

0.51 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.64 pouces

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13.2 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.53

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.55 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Tailles (calibres) de conducteurs

25 mm2

Type de conducteur

CLASS 2

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Logistique

Quantité dans l'emballage

50