Marque: Burndy
No de catalogue: YAV252M8
Application
Metric Wire Termination
Catalog Number
YAV252M8
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
9
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
2
Plaqué
Y
Type
Metric Terminals
Type de connecteur
MÉTRIQUE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810637784
UPC 14 Digit GTIN
00781810637784
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
12,7 pouces
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
83 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.58 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
0.50 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3,27 pouces
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.3125
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en millimètres
10 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.38
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Z (pouces)
0.36 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Tailles (calibres) de conducteurs
25 mm2
Type de conducteur
CLASS 2
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre de trous de fondation
2
Type de connecteur
MÉTRIQUE
Quantité dans l'emballage
50