HUBBELL CANADA
Image of YAV25L4TC14FXG1 Borne à compression en cuivre, YAV25L4TC14FXG1
Image of YAV25L4TC14FXG1 Borne à compression en cuivre, YAV25L4TC14FXG1
play

Borne à compression en cuivre, YAV25L4TC14FXG1

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV25L4TC14FXG1

Cu Comp Terminal Flex Cond (avec tampon divisé), 4 trous/avec fenêtre Insp, soudure 1/0, 1/0 (275/#24) DLO Flex, code 1/0 AWG, 100 bleu marine, 600 V-35 kV , Goujon 1/4", baril standard.

  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

4

Catalog Number

YAV25L4TC14FXG1

Code de couleur

Pink

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

12

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

4

Plaqué

Oui

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Étain

Type de produit

Terminal

UPC

781810360521

UPC 14 Digit GTIN

00781810360521

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

0.69 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.56 in

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

74 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.38 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

13/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.90 en

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.28 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimensions

2.9 po x 1.38 po x 0.21 po

Hauteur

0.21 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

1.38 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

2.9 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

1/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

100 (61) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

100

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

1/0 AWG

Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal

1/0 F AWG-1/0 K AWG

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

1/0 F AWG;1/0 G AWG;1/0 J AWG;1/0 K AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

1/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

4

Nombre de trous de fondation

4

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11520

Quantité dans l'emballage

20