HUBBELL CANADA
Image of YAV25LTC38FXB Borne à compression en cuivre, YAV25LTC38FXB

Borne à compression en cuivre, YAV25LTC38FXB

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV25LTC38FXB

HYLUG™, Cosses à compression en cuivre, 1/0 (275/#24) DLO, code 1/0 AWG, 100 Navy, montants 5/16 IN, 12 ou 348 Index.

  • Le baril est conçu avec une ouverture d'extrémité « en cloche » à l'entrée du fil pour garantir une insertion en douceur du fil toronné très flexible, évitant ainsi tout endommagement possible des brins de fil pendant l'insertion
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur
  • pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour les instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Belled

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAV25LTC38FXB

Code de couleur

Pink

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

12

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810426555

UPC 14 Digit GTIN

00781810426555

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

5/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.63 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.56 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

50 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.83 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

11/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.96 pouces

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.42 in

Dimensions

1.96 po x 0.83 po x 0.12 po

Hauteur

0.12 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.83 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

1.96 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

1/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

100 (61) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"1/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

100

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille DLO

1/0 AWG

Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal

1/0 WELD

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

1/0 WELD

Tailles (calibres) de conducteurs

1/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

23200

Quantité dans l'emballage

100