Marque: Burndy
No de catalogue: YAV25LTC516FX45
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YAV25LTC516FX45
Code de couleur
Pink
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
12
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Oui
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810049839
UPC 14 Digit GTIN
00781810049839
Angle - fondation
45 °
Attribut physique - Angle de la languette
45 Degree
Dimension - B Longueur en pouces
0.69 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.56 in
Dimension - Hauteur en millimètres
30.5 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
45 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.83 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
11/16 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.77 pouces
Dimension - N en pouces
0.34 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.3125
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.33 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en millimètres
10 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.38
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Z (pouces)
0.36 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
1/0 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"1/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"1/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"1/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"1/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"1/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
100 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"1/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
100
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
"1/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille DLO
1/0 AWG
Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal
1/0 F AWG;1/0 G AWG;1/0 J AWG;1/0 K AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
1/0 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
24000
Quantité dans l'emballage
25