Marque: Burndy
No de catalogue: YAV25M8
Application
Metric Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Ring
Catalog Number
YAV25M8
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
9
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
1
Plaqué
Oui
Type
Metric Terminals
Type de connecteur
MÉTRIQUE
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Terminal
UPC
781810287668
UPC 14 Digit GTIN
00781810287668
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en pouces
0,50 pouce
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.38 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
37,6 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.63 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
0.50 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.48 pouces
Dimension - N en pouces
0.31 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.3125
Dimension - Taille du goujon en pouces
M8
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.33 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Taille du trou en millimètres
8.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.38
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/16
Dimension - Z (pouces)
0.34 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
25 mm2
Type de conducteur
CLASS 2
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre de trous de fondation
1
Type de connecteur
MÉTRIQUE
Nombre de paquets minimum
50
Quantité dans l'emballage
50