HUBBELL CANADA
Image of YAV26L12NK Borne à compression en cuivre, YAV26L12NK
Image of YAV26L12NK Borne à compression en cuivre, YAV26L12NK
play

Borne à compression en cuivre, YAV26L12NK

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV26L12NK

Borne à compression pour tubes en cuivre, 1 trou avec fenêtre, AN-2/0, montants 5/8", nickelé.

  • La borne de compression non isolée et sans joint fournit un connecteur solide pour les applications exigeantes nécessitant une grande fiabilité
  • convient pour une utilisation sur les câbles d'avion de type AN, les conducteurs extra flexibles et les conducteurs commerciaux (codes).

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Ring

Catalog Number

YAV26L12NK

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

13

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

1

Plaqué

Oui

Type

Standard Barrel, Nickel Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Nickel Plated

Type de placage

Nickel

Type de produit

Terminal

UPC

781810069851

UPC 14 Digit GTIN

00781810069851

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

0,782 pouce

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.934 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

13/16 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2 523 en

Dimension - N en pouces

0.53 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.53

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.621 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 00

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

2/0 AWG

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Oui

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Nombre de trous de fondation

1

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

29600

Quantité dans l'emballage

100