HUBBELL CANADA
Image of YAV2CL2NT10FX90 Borne à compression en cuivre, YAV2CL2NT10FX90
Image of YAV2CL2NT10FX90 Borne à compression en cuivre, YAV2CL2NT10FX90
play

Borne à compression en cuivre, YAV2CL2NT10FX90

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV2CL2NT10FX90

Patte de compression en cuivre, languette étroite, 2 trous avec fenêtre d'inspection, 2 Flex, montant #10, espacement des trous de montant 5/8", coudé à 90 degrés, canon court, étamé.

  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YAV2CL2NT10FX90

Code de couleur

Brown

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

10

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810376201

UPC 14 Digit GTIN

00781810376201

Dimensions

Angle - fondation

90 °

Attribut physique - Angle de la languette

90 Degree

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

5/8 in

Dimension - B Longueur en pouces

0.63 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.46 in

Dimension - Hauteur en millimètres

29.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.15 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

38 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.48 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

11/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.48 pouces

Dimension - N en pouces

0.25 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.21

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.20 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#8-#10

Dimension - Taille du trou en millimètres

5.3 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.21

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

#10

Dimension - Z (pouces)

0.27 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

2 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2 AWG

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

60 (37) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

60

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"2 AWG"

Conducteurs - Cuivre taille DLO

2 AWG

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

2 A AWG;2 F AWG;2 G AWG;2 J AWG;2 K AWG;2 N AWG;2 P AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

2 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

46400

Quantité dans l'emballage

100