Marque: Burndy
No de catalogue: YAV2CL2NT14FX90
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
YAV2CL2NT14FX90
Code de couleur
Brown
Indice de matrice
10
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
2
Plaqué
Y
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810469613
UPC 14 Digit GTIN
00781810469613
Angle - fondation
90 °
Attribut physique - Angle de la languette
90 Degree
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
5/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.63 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.46 in
Dimension - Hauteur en pouces
1.15 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
41 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.48 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
11/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.60 pouces
Dimension - N en pouces
0.31 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.25
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.27 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
6.9 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.27
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/4
Dimension - Z (pouces)
0.34 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
2 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2 AWG
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"2 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"2 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"2 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"2 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"2 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
60 (37) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"2 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
60
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
"2 AWG"
Conducteurs - Cuivre taille DLO
2 AWG
Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal
2 A AWG;2 F AWG;2 G AWG;2 J AWG;2 K AWG;2 N AWG;2 P AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
2 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre de trous de fondation
2
Type de connecteur
CANON STANDARD
Quantité dans l'emballage
50