HUBBELL CANADA
Image of YAV3002M12 Borne à compression en cuivre, YAV3002M12
Image of YAV3002M12 Borne à compression en cuivre, YAV3002M12

Borne à compression en cuivre, YAV3002M12

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV3002M12

Bornes tubulaires en Cu non isolées, métriques, 2 trous/W/insp W, 300mmClass2, montant 1/2", étain - électrolytique, 22 index.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion
  • normes compatibles : IEC61238-1. , UL 486A-486B, CSA-C22.2 n° 65-03

Général

Application

Metric Wire Termination

Catalog Number

YAV3002M12

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

22

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type

Metric Terminals

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810636404

UPC 14 Digit GTIN

00781810636404

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en pouces

6,6 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.12 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

128 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

44.2 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1.38 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

5.05 pouces

Dimension - N en pouces

0.53 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

13.5 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.53

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Z (pouces)

0.55 in

Épaisseur - fondation/plaque (?)

0.26 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Taille des boulons

M12

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

300 mm², 600 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

300 mm2

Type de conducteur

CLASS 2

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

MÉTRIQUE

Logistique

Quantité dans l'emballage

5